Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TD1-D
NH1 Triple Pole base CE

Eaton Bussmann series basi con base tripolare NH, 690V, 250A, bassa tensione, Corpo termoplastico

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
TD1-D
EAN
5027590589444
UPC
051712371605
Lunghezza/profondità del prodotto
187 mm
Altezza prodotto
199 mm
Larghezza prodotto
137.5 mm
Peso prodotto
1361 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Conforme a RoHS
Codice modello
NH1 Triple Pole base CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
con contatto supplementare
Materiale
Corpo termoplastico
Metodo di montaggio
avvitabile
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.