Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TD2-D
NH2 Triple Pole base CE

Eaton Bussmann series Kit di protezione NH IP in bassa tensione, tre poli, 400 A, NH2, Portafusibile, 690 V a.c., NH2, guida DIN, Corpo in termoplastica

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann kit di protezione NH IP
Sigla catalogo
TD2-D
UPC
051712371612
Lunghezza/profondità del prodotto
223 mm
Altezza prodotto
79 mm
Larghezza prodotto
188 mm
Peso prodotto
1382 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60269-1
Codice modello
NH2 Triple Pole base CE

Dati elettrici

Tensione nominale
690 V

Caratteristiche prodotto

Materiale
Corpo termoplastico
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto