Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TD2-IP20
NH2 IP20 Triple Pole Protection kit

Kit di protezione NH IP in bassa tensione della serie Bussmann di Eaton, tre poli, 400 A, NH2, IP20, Portafusibile, 690 V AC, NH2, con calotta di copertura, Portafusibili, Separatore di fase e collegamenti multipli, IP20

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann kit di protezione NH IP
Sigla catalogo
TD2-IP20
UPC
051712371728
Lunghezza/profondità del prodotto
223 mm
Altezza prodotto
79 mm
Larghezza prodotto
188 mm
Peso prodotto
648 g
Conformità
CE
Certificazione/i
IEC
IEC/EN 60269-1
Codice modello
NH2 IP20 Triple Pole Protection kit

Dati elettrici

Tensione nominale
690 V

Caratteristiche prodotto

Grado di protezione
IP20
Dotato di:
Calotte, coprifusibili, separatori di fase e collegamenti montati in serie
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.