Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TD3-D
NH3 Triple Pole Base CE

Eaton Bussmann series basi con base tripolare NH, 690V, 630A, bassa tensione, Corpo termoplastico

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann base per fusibili NH per bassa tensione
Sigla catalogo
TD3-D
EAN
5027590589468
UPC
051712371636
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
239 mm
Larghezza prodotto
137.5 mm
Peso prodotto
2080 g
Conformità
Fabbrica del contatto
Codice modello
NH3 Triple Pole Base CE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
630 A
Tensione nominale
690

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
con contatto supplementare
Materiale
Corpo termoplastico
Metodo di montaggio
avvitabile
Numero di poli
3 poli

Esporta le caratteristiche del prodotto