Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TEF952-0010
Codice del modello: TEF952.10VG.16.S.P.-.FS.A.-.-.O

Filtro collegato alla linea di ritorno Eaton TEF, TEF952.10VG.16.S.P.-.FS.A.-.-.O, 10 VG, flanella in fibra di vetro (VG), nitrile, 145 psi (10 bar), bypass impostato a 29 psi (2 bar)

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro alla linea di ritorno Eaton TEF
Sigla catalogo
TEF952-0010
Lunghezza/profondità del prodotto
313.2 mm
Altezza prodotto
743.01 mm
Larghezza prodotto
276 mm
Peso prodotto
10.89 kg
Conformità
PED 2014/68/EU for mineral oil (fluid group 2), Article 4, Para. 3.
ATEX Directive 2014/34/EU
AD 2000
Codice modello
TEF952.10VG.16.S.P.-.FS.A.-.-.O

Specifiche del prodotto

Tipo connessione
Flangia SAE/ANSI 3"
tipo di filtro
Filtro collegato alla linea di ritorno
Applicazione
Montato in alto oppure nel serbatoio con la porta di uscita che ritorna nel serbatoio
Codice
Nessuno
Finezza filtrazione
10 VG
Tipo materiale filtrante
Flanella in fibra di vetro (VG)
Tipo di indicatore
Visivo
Materiale isolante
Nitrile
Pressione di esercizio - max
145 psi (10 bar)
Temperatura di esercizio - max
100 °C
Temperatura di esercizio - min
-10 °C
Materiale
Alluminio
Opzioni di configurazione valvola
Bypass impostato a 29 psi (2 bar)
Grado di collasso elemento
145 psi (10 bar)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.