Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TEF

I filtri per linea di ritorno della serie TEF di Eaton tollerano una pressione di esercizio fino a 145 psi (10 bar) e sfoggiano un design semplice privo di raccordi.  Grazie al pratico design, il filtro in ritorno è di facile manutenzione. Durante la sostituzione dell’elemento filtrante, un collegamento rimovibile tra la testata del filtro e il cestello impedisce il ritorno dell’olio sporco nel serbatoio. Dispongono di indicatori DP visivi-elettrici.

Tipo di filtro
Installato su serbatoio
Pressione massima d’esercizio
145 psi (10 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio.

Applicazioni

  • Utilizzato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • Glicoli dell’acqua
  • La maggior parte dei fluidi sintetici e dei fluidi lubrificanti
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da 14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 145 psi
Pressione di apertura valvola di bypass: 29 psi
Collegamento di processo: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento: Alluminio fuso, poliammide rinforzata in fibra di vetro (adattatore filettato, cestello del filtro)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Volume del serbatoio: 0,05 galloni
Scarica i link
X
Download Close