Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TF125
125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 125 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TF125
EAN
5027590513722
UPC
051712485180
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
207.2 g
Certificazione/i
Non applicabile
Codice modello
125A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS200

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B2
Tipo di fusibile
TF

Esporta le caratteristiche del prodotto