Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TF160
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
TF160
EAN
5027590513739
UPC
051712392846
Lunghezza/profondità del prodotto
137 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
34 mm
Peso prodotto
200.8 g
Conformità
Produttore contatto
Codice modello
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Portafusibili compatibili

Adatto per
Portafusibile Red spot RS200

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
660 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Centri di fissaggio 111 mm
Dotato di:
Contatti con fissaggio a bullone centrali
Dimensione fusibile
BS88/B2
Tipo di fusibile
TF

Esporta le caratteristiche del prodotto