Eaton Bussmann series fusibile britannico standard a bassa tensione, 200 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
TF200
|
| EAN |
5027590513746
|
| UPC |
051712485197
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
137 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
34 mm
|
| Peso prodotto |
210.3 g
|
| Conformità |
Non applicabile
|
| Certificazione/i |
BS
|
| Codice modello |
200A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE
|
| Adatto per |
Portafusibile Red spot RS200
|
| Valore nominale intensità di corrente |
200 A
|
| Potere di apertura |
80 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Tensione nominale |
660 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Applicazione |
applicazioni industriali generiche
|
| Connessione |
Centri di fissaggio 111 mm
|
| Dotato di: |
Contatti con fissaggio a bullone centrali
|
| Dimensione fusibile |
BS88/B2
|
| Tipo di fusibile |
TF
|
| Quantità |
10
|