Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

TP821

Eaton Crouse-Hinds series Masonry Box Partition, Non-metallic, Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series masonry box partition
Catalog Number
TP821
UPC
786189108217
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
0.06 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.04 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Non-metallic partition for 3-1/2" deep masonry boxes
Material
Non-metallic

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.