Inverter monofase xStorage Hybrid 6 KW 120~580 Vdc/230 Vac- 50/60 Hz EN RoHS (bianco opaco esterno) Dotato di interruttore di distribuzione d’energia, BMS e TA/WIFI Versione 15 A
| Nome prodotto |
Inverter monofase Eaton xStorage Hybrid
|
| Sigla catalogo |
XSTHS1P060P080V1
|
| EAN |
3553340101274
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
240 mm
|
| Altezza prodotto |
640 mm
|
| Larghezza prodotto |
540 mm
|
| Peso prodotto |
32 kg
|
| Certificazione/i |
EN 61000-6-1/-2/-3/-4
VDE-AR-N 4105 |
| Codice modello |
XST Hybrid Inverter 1Ph 6kW PV 8kWp
|
| Capacità nominale degli accumulatori |
5,12 kWh
|
| Profondità di scarico |
90 %
|
| rendimento Euro |
97 %
|
| Capacità batteria utilizzabile |
5.12 kWh
|
| Dotato di: |
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza Adatto per montaggio in ambiente esterno Con data logger Con trasformatore |
| Temperatura di esercizio - Max |
60 °C
|
| Temperatura di esercizio - Min |
-25 °C
|
| Consumo energetico |
50 W max
|
| Dotato di: |
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza Adatto per montaggio in ambiente esterno Con data logger Con trasformatore |
| Raccordo AC |
altri
|
| Altitudine |
2000 m
|
| Capacità nominale degli accumulatori |
5,12 kWh
|
| Efficienza CEC (prodotti USA) |
97 %
|
| Raccordo DC |
Connettore (maschio)
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Profondità di scarico |
90 %
|
| Visualizzazione |
Standard
|
| Efficienza (da PV a griglia) - Max |
97
|
| rendimento Euro |
97 %
|
| Dotato di: |
Ethernet
Compatibile con l’alimentazione elettrica d’emergenza Adatto per montaggio in ambiente esterno Con data logger Con trasformatore |
| Integrazione della griglia |
Con accoppiamento DC e AC
|
| Corrente di ingresso su ingresso PV - Max |
20 A
|
| Corrente d’ingresso per MPPT - max |
15 A
|
| Alimentazione in ingresso DC - max |
8000 W
|
| Colore degli indicatori a LED |
Verde
|
| Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa |
15 A
|
| Efficienza MPPT |
> 99%
|
| Livello di rumore |
<35 dB a 1 metro
|
| Tensione di esercizio DC nominale - Max |
580 V
|
| Frequenza nominale |
50-60 Hz
|
| Numero di contatori MPPT |
2
|
| Fase |
Monofase
|
| Gamma di potenza |
6 kW
|
| Tensione nominale MPP - max |
560 V
|
| Tensione nominale MPP - min |
80 V
|
| Umidità relativa - Max |
95 %
|
| Umidità relativa - Min |
0 %
|
| Interruttore DC solare |
Sì
|
| Collegamenti di stringa per input MPPT |
1
|
| Distorsione armonica totale (THD) |
3 %
|
| Capacità batteria utilizzabile |
5.12 kWh
|
| Corrente di cortocircuito max. per MPPT |
18
|