資料をダウンロードする () の 20
インバータ

PowerXL インバータ EGS

さらなる高調波抑制の要求

DG1密閉型ドライブファミリーは、業界で最も一般的な用途をカバーする、事前設計の密閉型ソリューションに最新のイートンドライブ技術を組み込んでいます。

PowerXL DG1の利点を用いて、密閉型ファミリーは、安全トルク機能、および特許取得済みのアクティブエネルギー制御アルゴリズムによって業界をリードするエネルギー効率を提供し、ユーザの安全性を強化します。 

イートンは、迅速対応システム(Rapid Response System)によってお客様に業界最高レベルのリードタイムを提供し、さらに水準を高めています。このシステムによって、お客様は、それぞれにリードタイムが設定されている900万の事前設計標準構成から選択することができます。迅速対応システムが見積プロセスを改善し、迅速な納品を実現します。

PowerXLインバータEGSの基本的機能

  • 使いやすさ:コアDG1ドライブプラットフォーム、スタートアップウィザード、および組み込みアプリケーションを使用

  • 遠隔モニタリング: PowerXL EGS灌漑ポンプパネルは、灌漑ポンプ業界向けに特別に設計されており、セルラーゲートウェイを介した遠隔モニタリング(IoT)の接続性

  • 信頼性:高過負荷(CT)および低過負荷(VT)定格、コンフォーマルコーティングボード、ブレーキチョッパー回路、耐久性のある金属電源部、50°C定格(60°C 速度低下)、取り外し可能なキーパッド 定格IP54

  • エネルギーの最適化 アクティブエネルギー制御アルゴリズム、5% DCチョーク、入力サージ保護、EMI/RFIフィルター内蔵

イートンの特許取得済みのActive Energy Controlにより、標準ドライブと比べてエネルギーコストを最大10%削減可能

Active Energy Control により、モータの必要回転速度を維持しながら、出力とモータ電流を可能な限り低減

動画で詳細をご覧ください。

    お客様の用途に合わせた最新のエネルギー管理手法をご確認ください

    ホワイトペーパーをダウンロードして、システムのエネルギー消費量を管理するために利用できるオプションについてご理解をお深めください。
    仕様

    イートンの密閉型ドライブのポートフォリオ

    標準オプション

    筐体オプション

    • NEMAタイプ1、1フィルター付き、12、3R、7
    • 壁面取り付け
    • 床面取り付け
    • スペースヒーター

    パイロットデバイスオプション

    • 表示灯
    • 押しボタン
    • HOAスイッチ
    • 速度ポテンショメーター
    • 緊急停止
    • 外部キーパッド

    制御オプション

    • CPT
    • ターミナルブロック
    • 制御リレー
    • タイマー

    計測オプション

    • 経過時間メーター
    • 電圧計
    • 電流計
    • 周波数計
    • 電力計

    入力電源オプション

    • サーキットブレーカ断路
    • ヒューズ断路
    • ヒューズ
    • サージ保護
    • 入力リアクトル

    バイパスオプション

    • 3コンタクタバイパス
    • 低電圧ソフトスタータ(RVSS)バイパス

    出力電源オプション

    • 出力コンタクタ
    • 出力リアクトル
    • dV/dtフィルター
    • 正弦波フィルター

    テクノロジーの比較

    テクノロジー
    Eaton VFDタイプ
    仕組み
    代表的なTHD
    長所
    短所
    誘導リアクトル

    EGS

    SVX

    高周波電流を制限する高入力インピーダンスを提供することで、高次高調波を緩和します。 33~38%
    低コストでシンプルなアプリケーション

    有効性が低い

    電圧降下の問題

    12パルスコンバータ
    HCX
    並列絶縁トランスパスによって、位相シフト30°で供給される2つの並列6パルスコンバータ。5次および7次の高調波を緩和します。入力インピーダンスにより、高次高調波も緩和されます。 12~18%

    適用が簡単

    極めて堅牢

    他の方法ほど効果的ではありません

    パッシブフィルターと比較して相対的に高コスト

    パッシブフィルター

    EGF

    CFX

    高次高調波用の高入力インピーダンスと、5次および7次の高調波を緩和するためのシャントチューニングされたリアクトルおよびコンデンサを提供します。 6~8%

    改造が容易

    低コストでパフォーマンスが向上

    電圧バランスの影響を受けない

    発電機設計の課題

    力率の問題

    18パルスよりも堅牢性が低い

    18パルスコンバータ
    CPX
    単相シフト型自動変圧器によって、位相シフト20°で供給される3つの並列6パルスコンバータ。17次未満のすべての高調波をキャンセルします。入力インピーダンスにより、高次高調波も緩和されます。 3~6%

    適用が簡単

    極めて堅牢

    小規模hpではコストが高くなる
    アクティブフロントエンドドライブ
    RGX
    IGBTベースのフロントエンドは、電力線から比較的線的な電力を引き出し、L-C-Lフィルターを使用してIGBTスイッチングノイズを軽減します。 3~5%

    やや効率性が高い

    電圧不均衡の影響を受けない

    再生能力

    高コスト、18パルスほど堅牢ではない
    ダウンロードリンク
    X
    Download Close