문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Backup Power (UPS)

Eaton 9E UPS

Eaton 9E UPS는 단상 온라인 UPS이며, 전력 등급은 1000VA~20kVA입니다. 이 UPS는 타워 또는 랙 폼 팩터로 제공됩니다. 옵션으로 제공되는 네트워크 카드는 기가비트 이더넷 연결을 제공하고 HTTPS 웹 브라우저 인터페이스, SNMP v1/v3 프로토콜 및 이메일 알람을 통해 UPS를 안전하게 모니터링할 수 있도록 합니다. 이 UPS의 역률은 최대 0.9입니다. UPS에 연장 배터리 모듈(EBM)을 추가하여 애플리케이션의 배터리 작동 시간을 늘립니다.

 

응용 분야: 상업용 건물, 중대형 기업 데이터 센터에 적합. 안전, 에너지 효율성 및 저탄소 미래를 위한 선택. 하이엔드 워크스테이션, 서버, 스토리지 및 네트워크 장비를 갖춘 소규모 기업 데이터 센터에도 적합

표준 준수: CE, CB, RoHS, KC, TISI

런타임 그래프9E UPS runtime graphs

브로셔9E 1-3kVA UPS brochure

            9E 6-20kVA UPS brochure                                    

            9E 1-3kVA rack UPS brochure    

토폴로지
온라인
전력 등급 범위
1000VA~20kVA
1000 VA – 3000 VA
폼 팩터
타워

Eaton 9E Rack 1-3kVA

Now available!

새롭게 출시된 랙마운트 Eaton Essential Online UPS로 네트워킹, 통신 또는 인더스트리얼 적용을 위한 고급 보호 기능을 제공하여 고객의 요구를 충족하는 포트폴리오의 전체 범위를 제공합니다. Eaton 통신 카드와 Eaton Brightlayer 소프트웨어 제품군으로 UPS를 관리하세요.

LCD 인터페이스

새로운 LCD 인터페이스가 있는 단일 화면에서 UPS 상태 및 측정치(부하 수준, 배터리 수준, 입/출력 전압 및 주파수)에 대한 명확한 정보를 얻을 수 있습니다.

런타임 연장

최대 4개의 외부 배터리 모듈(EBM)을 추가하여 원하는 대로 런타임을 연장하십시오. 장기 런타임 사용 시 슈퍼차저가 내장된 XL 모델도 3kVA, 10kVA, 20KVA에서 사용할 수 있습니다.
사양
차이점 강조
차이점만 표시
빈 기능 숨기기
다운로드 링크

9E Runtime Graphs (East Asia)

브로셔 및 매뉴얼(한국어 자료)

X
Download Close