문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
Backup Power (UPS)

Eaton 93T UPS

Eaton 93T UPS는 3상 온라인 UPS이며, 전력 등급은 15~80kW입니다. 이 UPS는 타워 폼 팩터로 제공되며, VRLA 배터리보다 40% 작고 수명이 2배 긴 리튬 이온 UPS 배터리와 호환되므로, 배터리 교체 비용과 배터리 캐비닛의 추가 설치 면적을 절약할 수 있습니다. 이 UPS는 단일 역률(VA=W) 1.0으로 제공됩니다.

 

주요 기술Eaton Hot Sync®ABM 배터리 관리이튼 에너지 절약 시스템(ESS)

응용 분야상업용 건물중대형 기업 데이터 센터에 적합. 안전, 에너지 효율성 및 저탄소 미래를 위한 선택

표준 준수: CE, RoHS

브로셔93T UPS

토폴로지
온라인
전력 등급 범위
15kVA~200kVA
폼 팩터
타워

핵심 기능

가용성이 높고 유지관리가 쉬운 UPS를 사용하면 IT 설치 및 미션 크리티컬 애플리케이션을 위한 안정적인 전원 보호 시스템을 갖출 수 있습니다.

  • 콘덴서의 상태를 실시간으로 모니터링하면 콘덴서의 높은 작동 온도로 인한 잠재적 안전 문제를 피할 수 있습니다.
  • Eaton ABM 지능형 배터리 관리 기술로 배터리 수명을 50% 이상 늘릴 수 있습니다.
  • 모듈 수준의 유지관리를 통해 MTTR(평균 수리 시간)이 단축됩니다.

 

사업 개발 및 에너지 저장 시스템 업그레이드와 다양한 IT 환경에 유연하게 적용할 수 있습니다.

  • 내장된 Eaton Hot Sync 병렬 기술은 소프트웨어 구성이 쉬우며 중복성을 위한 병렬 기능과 용량 업그레이드를 제공합니다.
  • 충전 전력이 UPS 정격 전력의 최대 55%이기 때문에 더 큰 배터리 용량 및 리튬 이온 배터리 시스템과 호환됩니다.
  •  최대 부하에서 5분안에 최대 80kVA UPS까지 내부 배터리 적용 가능합니다.

 

비용 효율적이고 효율이 높은 전원 공급 장치 솔루션을 통해 고객의 초기 투자 비용 및 기기의 생애주기 내내 운영 비용을 최적화합니다. 

  • 3단계 토폴로지 및 업계를 선도하는 고효율 기술을 적용하여, 일반적인 부하 등급에서 이중 변환 모드 사용 시 96% 이상의 효율성을 유지하고 에너지 활용성을 개선합니다. 
  • ESS 모드 및 병렬 구성에서 최대 99% 효율성을 달성하여, 안정적이고 품질 좋은 전력 제공을 유지관리하는 동시에 시스템 가용성을 높입니다.
  • 시스템 용량을 100% 활용하여 단일 출력 역률을 달성합니다.
  • 스마트 부하 할당 기능을 통해 병렬 시스템을 최적화된 부하 지점에서 작동 가능합니다.
사양

EATON 93T UPS TECHNICAL SPECIFICATION

model tab table
model tab table
model tab table
다운로드 링크
X
Download Close