Eaton E52 cube-style sensors는 튼튼하고, 견고하며, 넓은 범위에 걸친 유도 감지 기능을 제공합니다. NPN 혹은 PNP 출력 구성을 자동으로 감지하고, 사용자의 개입 없이도 자동으로 최적의 운영이 가능하도록 센서를 설정해주는 편리한 자동 구성 출력 기능을 갖추고 있습니다. 브라이트 파워와 LED 출력 표시등을 갖추고 있어 설치와 문제 해결이 간편합니다.
Combine the E52 cube style sensors with the following products:
E57G general purpose sensors
E57P performance sensors
E57PS performance short-body sensors
E57 2-wire AC 및 2-wire AC/DC sensors
Eaton SmartWire-DT intelligent wiring solution
비교 도구의 최대 항목 수는 4개입니다.
검색 "" 일치하는 문서나 제품이 없습니다.
비교 도구를 사용하려면 최소 두 가지 항목이 필요합니다.
Sorry, we can't get that information right now.