지식 검색
문서 다운로드 () / 20

데이터 센터 다운타임은 많은 비용을 초래합니다.

미래에 발생할 가동 중단을 며칠 또는 몇 주 전에 미리 예측할 수 있다면 어떨까요? 

Brightlayer Data Center 제품군의 일부인 이튼의 클라우드 기반 Remote Monitoring Service(PredictPulse라고도 함)를 사용하면 전력 전문가는 데이터 센터 내의 이튼 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 전력 분배 장치(PDU) 시스템을 24시간 내내 모니터링하고 예상치 못한 문제 발생 시 조치를 취하여 장비 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 

주요 제품 기능

이튼의 Remote Monitoring Service를 사용하면 전력 인프라를 눈으로 확인하는 것과 동일한 효과가 발생하는 이유를 알아보십시오.

보고서 및 사용자 지정 경고는 시스템 성능에 대한 실시간 정보를 제공합니다.

장치 세부 정보 화면에서는 상태 세부 정보 요약, 부하 추세, 구성 요소에 대한 최근 경보 및 예측 경고가 제공됩니다.

모바일 앱을 사용하면 이동 중에도 실시간 상태 및 경보 데이터를 확인할 수 있습니다.

월간 배터리 성능 저하 공지는 어떤 배터리를 언제 교체해야 하는지 알려줍니다.

“이 서비스는 현장 기술자를 정말로 신속하게 배치합니다. 우리 현장 중 한 곳에서 실내 온도가 상승한 적이 있습니다. 알림을 받은 덕분에 엔지니어를 현장에 파견하여 HVAC 문제를 해결할 수 있었죠. 이렇게 하지 않았다면 UPS 장애가 발생했을 것입니다."

고객 리뷰 읽기

Bitsy Bernat, Kaiser Permanete 수석 관리자

이튼의 Remote Monitoring Service로 고객이 시간과 비용을 절약하는 방법을 알아보십시오.

"이튼 제조 팀과 기술 팀이 서로 긴밀하게 연결되어 있다는 점이 마음에 듭니다. 외부 타사 팀이 공장에 지원과 피드백을 제공할 때보다 훨씬 빠르게 교훈을 얻을 수 있으니까요. 이튼의 서비스와 엔지니어는 우리에게 너무나 결정적인 요소였습니다.”

고객 리뷰 읽기

Bill Johnson, H5 코로케이션 데이터 센터 운영 담당 부사장

간편한 설치

이튼의 Remote Monitoring Service는 호환되는 Eaton UPS, 네트워크 카드 및 환경 모니터링 프로브가 있고 다른 모든 설치 요구 사항을 충족한다면 쉽게 활성화할 수 있습니다. 빠른 시작 가이드를 이용해 몇 분 안에 직접 활성화하거나 이튼 현장 기술자에게 UPS 활성화를 요청하십시오. 소프트웨어를 사용하지 않아도 됩니다.

결정하기 전에 더 검토해보고 싶다면 90일 무료 평가판을 이용할 수도 있습니다. 

 

필요한 하드웨어

이튼의 서비스는 아래 표에 나열된 Eaton UPS, PDU, 네트워크 카드 및 환경 모니터링 프로브와 호환됩니다.

장비 모델

필요한 네트워크 카드

필요한 환경 모니터링 프로브(EMP)

UPS
Eaton 5P5PX, 5PX G2, 9130, 9PX, 9PXM9SXFerrups FXATS Rack PDU, 9E, 93PS (fw 2.50->), 91PS, 91PS Monoblock, 93E 15-80, (EATS115, EATS120, EATS220) Gigabit Network Card (Network-M2) Environmental Monitoring Probe Gen2 (EMPDT1H1C2)

Eaton 5P, 5PX, 9SX, 9PX, 9PXM, 93PM, 93E (9E), 9395XC

Industrial Gateway Card (INDGW-M2)

Environmental Monitoring Probe Gen2 (EMPDT1H1C2)

Eaton BladeUPS, 9155, 9355, 9395, 9395P, 9395C

Gigabit Industrial Gateway X2 Card (INDGW-X2)

Environmental Monitoring Probe Gen2 (EMPDT1H1C2)

Eaton 9390, 9390IT, 9315

Power Xpert Gateway UPS X-Slot Card (PXGXUPS)

Environmental Monitoring Probe for UPS

PDU
Eaton ATS Rack PDU (EATS115, EATS120, EATS220) Gigabit Network Card (Network-M2) Environmental Monitoring Probe Gen2 (EMPDT1H1C2)
Eaton G4 Rack PDU 필요 없음(내장형 Eaton Network Gigabit Network Module, eGNM 포함) Environmental Monitoring Probe Gen2 (EMPDT1H1C2)

90일 무료 평가판을 시작할 준비가 되셨습니까?

필요한 Eaton UPS 및 연결 카드가 이미 있다면, 간단한 4단계 작업으로 이튼의 원격 모니터링 및 예측 인사이트 서비스 90일 무료 평가판을 활성화할 수 있습니다.

질문이 있으십니까?


90일 무료 평가판을 시작하기 전에 호환되는 하드웨어에 대해 문의하거나 원격 모니터링 및 예측 서비스에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 이튼 솔루션 설계자가 도와드릴 수 있습니다. 
 

Remote Monitoring Service 특징

  • LTE 무선(또는 SMTP 네트워크)을 통해 이튼 전문가가 연중무휴 24시간 클라우드 원격 모니터링을 제공합니다.
  • 예측 분석을 통해 구성 요소 위험을 사전에 파악합니다.
  • 긴급 경보 알림 호출 및 이튼 서비스 기술자 파견(또는 보증 교체)을 제공합니다.
  • 이튼 서비스 이력, 구성 요소 데이터, 현장 서비스 기술자, 기술 지원 및 모니터링 분석가의 통합 서비스를 지원합니다.
  • 원격 진단을 이용해 신속한 현장 수리와 높은 최초 수리 성공률을 제공합니다.
  • 모바일 및 브라우저 앱(Edge, Chrome, Safari, Firefox 브라우저 호환성)에 경보 및 추세가 표시되기 때문에 이동 중에도 실시간(원격 측정 데이터 15분 새로 고침)으로 확인할 수 있습니다.
  • Eaton UPS 펌웨어, 센서 및 연결 카드 기술과 통합됩니다.
  • 사용자 및 장치 수를 무제한으로 지원합니다.
  • 사용자, 기본 설정 및 장치 이름을 자체적으로 관리할 수 있습니다.
  • 자체 설치하거나(연결 부품 및 LTE 모뎀 전원 공급 장치 필요) 이튼 현장 기술자가 설치할 수 있습니다.
  • 월간 보고서에는 UPS가 부하 손실을 방지한 모든 이벤트가 요약되어 있습니다.
  • PulseScore는 실시간 점수를 기준으로 장치 및 전체 사이트의 상태를 표시합니다.
  • 영어, 프랑스어, 포르투갈어 및 스페인어를 지원합니다.
spacer
  • 경보 알림 및 기본 설정을 자체적으로 관리할 수 있습니다(예: 요약 형식 알림 수신 및 부하 위험 이벤트 기준 알림 수신).
  • 경보 로그 요약을 이용한 스마트 경보 그룹화를 통해 이벤트가 진행 중일 때 알림을 간소화하고 집계할 수 있습니다.
  • 사이트 관리자는 사용자의 경보 기본 설정 및 중요 경보 발생 시 사용자에 대한 호출 우선순위를 설정합니다.
  • 장치 경보를 연장 및 확인합니다.
  • 문자 메시지, 이메일 및 전화를 통해 실시간 경보와 이벤트 알림을 받습니다.
  • 고온 및 고습도 경보를 받습니다.
  • 통신 끊김 경고를 받습니다.
spacer
  • 사이버 보안 관리 솔루션 및 모범 사례를 제공합니다.
  • GDPR(개인 정보 보호)을 준수합니다.
  • VPN이 필요 없습니다. LTE 무선 또는 네트워크 연결을 통해 아웃바운드 전용 SMTP 이메일을 사용합니다.
  • 사이버 보안 취약점을 탐지합니다.
  • LTE 무선 암호화 및 고객 네트워크와의 격리를 제공합니다.
spacer
  • 데이터 요금제가 포함된 LTE 무선 연결(LTE 모뎀 포함)을 제공합니다.
  • LTE 모뎀 API 펌웨어 관리 및 OTA 업데이트를 제공합니다.
  • LTE 무선도 무료로 포함되며 대체 SMTP 네트워크 설치도 가능합니다.
  • Eaton Network-M3INDGW-X2 또는 INDGW-M2 네트워크 카드와 Environmental Monitoring Probe Gen 2 온도 탐침이 필요합니다.
spacer
  • 분석은 배터리, 커패시터, 팬, 에어 필터, 파워트레인의 구성 요소 고장 위험을 예측합니다.
  • 예측 경고 확인 프로세스를 통해 부품이 고장 나기 전에 확인하고 교체할 수 있습니다.
spacer
 
  1. PredictPulse for Eaton 3상 UPS 모델은 구독 가격에 모니터링, 예측 및 LTE 무선이 포함됩니다. Eaton 단상 제품 고객은 LTE 무선을 포함하거나 포함하지 않고 PredictPulse를 구입할 수 있습니다.
  2. LTE 무선이 필요 없는 고객은 자체 보유한 SMTP 네트워크 연결을 사용할 수 있습니다.
  3. 예측 분석 가용성은 Eaton UPS 모델에 따라 다르며, 모든 3상 제품이 예측을 지원하지는 않습니다.
  4. LTE 무선에는 멀티 캐리어(미국의 경우 AT&T, Verizon 및 T-Mobile)를 지원하는, 이튼의 LTE 게이트웨이 모뎀이 포함되어 있으며 무선 데이터 요금제 비용은 PredictPulse 서비스에 포함됩니다. LTE 무선은 일부 사이트 또는 위치에서 작동하지 않을 수도 있습니다.
  5. LTE 무선을 사용하려면 가급적이면 보호받는 120VAC 전원이 필요합니다.
  6. LTE 무선은 (다른 용도를 위해 공유하지 않는) 전용 이튼 네트워크 카드에 연결해야 합니다. 이것은 사이버 보안 모범 사례이며 강력한 권장 사항입니다.
  7. PredictPulse는 일부 이튼 하드웨어와 호환됩니다. 필요한 하드웨어의 전체 목록을 확인하십시오. 
  8. PredictPulse는 자체 설치가 가능하며 이튼 현장 기술자가 연결 장비(별도 구매)를 제공하고 설치할 수도 있습니다.
  9. 미국에서 PredictPulse는 시작 후 처음 1년 동안 Eaton 3상 제품에 무료로 포함되며 자체 설치가 가능합니다. Eaton 93PM 및 9395 UPS 모델에는 시작 시 무선 기능이 무료로 설치됩니다. 93PM 및 9395 모델 이외 제품 고객은 시작 시 무선 기능을 구매할 수 있습니다.
spacer

기술 지원

800-843-9433으로 이튼에 전화하거나, predictpulsesupport@eaton.com으로 이메일을 보내거나, 소프트웨어 지원 센터에서 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변을 읽어보십시오.

제품 리소스

X
Download Close

더 알고 싶으신가요?

 
 
이튼의 Remote Monitoring Service에 대해 자세히 알아보려면 아래 양식을 사용하여 이튼 솔루션 설계자에게 상담을 요청하거나 채널 파트너를 찾으십시오.  
 
이 양식을 제출함으로써, 본인은 본인이 제공하는 개인 정보가 이튼 개인 정보 보호 정책 그리고 해당 데이터 개인정보 보호법에 따라 이튼, 채널 파트너 등 이튼을 대신하는 제3자 제공업체와 공유될 수 있음에 동의합니다.
이튼 제품, 프로모션 및 뉴스에 대한 정보를 정기적으로 수신하는 데 동의합니다. 이튼이 마케팅 커뮤니케이션을 위해 개인정보를 사용할 것임을 이해하고 동의합니다. 언제든지 마케팅 커뮤니케이션 수신 동의를 철회할 수 있음을 이해합니다.