Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ES32

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 3/4" female hub size, 1" male hub size, Feraloy iron alloy

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES32
UPC
782274277035
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
2 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.11 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
3/4"
Male hub size
1"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.