Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

ES53

Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub, 1" female hub size, 1-1/2" male hub size, Feraloy iron alloy

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ES sealing hub
Catalog Number
ES53
UPC
782274313405
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.15 lb
Certifications
UL1203
CSA C22.2 No. 30

Gaminio specifikacijos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Female hub size
1"
Male hub size
1-1/2"

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.