Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

SL23I

Eaton SafeLite 20m Non-adhesive Modular Pictograms Left / Down / Right - ISO 7010

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton SafeLite pictogram
Catalog Number
SL23I
EAN
3660191605940
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
1.125 mm
Product Width
104 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CE marking

XBaterijų specifikacijos

Model
Insert sheet/plate

Avarinių šviestuvų specifikacijos

Model
Insert sheet/plate
Viewing distance
20 m

Mechaninių priedų specifikacijos

Viewing distance
20 m

Daugiau papildomų specifikacijų

Direction
Other
Direction of the arrow
Left / Down / Right - ISO 7010
Double-sided
False
Material thickness
1.125 mm
Meaning pictogram
Escape route
Model
Insert sheet/plate
Viewing distance
20 m

Techninių priedų specifikacijos

Model
Insert sheet/plate

Eksportuoti gaminio specifikaciją