Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Autonominis

„SafeLite“ – autonominis, avarinis ir išėjimo ženklas

Vienas gaminys, keli pritaikymo būdai. „SafeLite“ siūlo įvairius evakuacijos kelią rodančius šviestuvus, kurie gali būti naudojami kaip išėjimo ženklai, įsigijus papildomus piktogramų rinkinius (atitinka ISO7010 standartą). Galima įsigyti du skirtingus IP klasę atitinkančius korpusus (IP42 & IP65), tokiu būdu „SafeLite“ šviestuvai gali būti naudojami patalpose arba pramoninėse vietovėse.

Papildomai galite taikyti įvairius priedus (įmontuojamą dėžutę, įmontuojamą pagrindą, dvipusį difuzorių ir apsaugines groteles), kurie suteiks papildomo lankstumo pritaikant ženklus pastatuose.

Šie diodų pagrindu veikiantys, autonominiai šviestuvai gali būti prižiūrimi arba neprižiūrimi, veikimo laikas siekia iki 1 val. / 2 val. / 3 val., o šviesos stiprumas yra nuo 60 lm iki 300 lm.

Keli pritaikymo būdai
20 m arba 30 m atstumu matomas evakuacijos kelias, pagalbinis išėjimas, išėjimo ženklas
Šviesos šaltinis
Naujausios kartos šviesos diodai
Įrengimas
Galimas platus priedų asortimentas

Savybės

  • Žiūrėjimo atstumas – 20 m ir 30 m
  • Nuo 60 lm iki 150 lm sklindanti šviesa
  • 1 val., 2 val. ir 3 val. trukmė
  • Apsaugos lygis IP42 ir IP65
  • Įrengimas ant paviršiaus arba po juo
  • Pastovus vaizdas visame pastate

Vienas gaminys, keli pritaikymo būdai

„SafeLite“ – tai įvairiai pritaikomas 20 m ir 30 m atstumu matomas ženklas, rodantis evakuacijos kelią arba išėjimą. Ženklas yra apsaugotas ir gali būti montuojamas keliais būdais.

Šie ženklai visame pastate padės sukurti šiuolaikišką, saugią aplinką

„SafeLite“ ženklai yra lengvai pritaikomi, jie gali būti montuojami įvairiose vietose, tai padeda sukurti ir išlaikyti pastovumą visame pastate.

Įvairios avarinio išėjimo ženklų parinktys

Ant sienos montuojamas vienpusis 20 m atstumu matomas išėjimo ženklas
Ant sienos montuojamas vienpusis 30 m atstumu matomas išėjimo ženklas
Ant lubų montuojamas iš abiejų pusių matomas kūgio formos difuzorius

Priedai pritaikyti montavimui

Recessed bases for Eaton's SafeLite emergency safety and exit sign

Nesudėtingas įrengimas

Įrengimui rinkitės „Eaton“ įmontuojamą pagrindą arba dėžutę, tokiu būdu „SafeLife“ išėjimo ženklus galėsite lengvai integruoti į pastatus.
Eaton's SafeLite safety light with protective wire guard

Apsauga nuo smūgių judriose vietose

Naudokite groteles ir apsaugokite „SafeLite“ ženklus nuo tiesioginių pažeidimų.

Lengvai įmontuokite „SafeLite“ šviestuvą naudodami įmontuojamą pagrindą

Specifikacijos

GAMINIŲ KODAI

Šviestuvai

Užsakymo kodas Aprašymas
SL2MNM42E1C3A „SafeLite“ 20 m, MNM, IP42, 150 lm, 1 val., piktograma su rodyklės kryptimis į kairę / dešinę / apačią, ISO
SL2MNM65E3C3A „SafeLite“ 20 m, MNM, IP65, 150 lm, 3 val., piktograma su rodyklės kryptimis į kairę / dešinę / apačią, ISO
   
SL3MNM42E1C3A „SafeLite“ 30 m, MNM, IP42, 150 lm, 1 val., piktograma su rodyklės kryptimis į kairę / dešinę / apačią, ISO
SL3MNM65E3C3A „SafeLite“ 30 m, MNM, IP65, 150 lm, 3 val., piktograma su rodyklės kryptimis į kairę / dešinę / apačią, ISO

Priedai

SL23A „SafeLite“ 20 m, 3x priklijuojamų piktogramų rinkinys su rodyklių kryptimis į kairę / dešinę / apačią, ISO
SL24A „SafeLite“ 20 m, 4x priklijuojamų piktogramų rinkinys su rodyklių kryptimis į kairę / dešinę / apačią / viršų, ISO
SL2CD „SafeLite“ 20 m, kūgio formos difuzorius
SL2PPD „SafeLite“ 20 m, organinė plokštė, į apačią
SL2PPDD „SafeLite“ 20 m, organinė plokštė, į apačią / apačią
SL2PPLR „SafeLite“ 20 m, organinė plokštė, į kairę / į dešinę
SL2RB „SafeLite“ 20 m, įmontuojamasis pagrindas
SL2PG „SafeLite“ 20 m, apsauginės grotelės
SL2WB „SafeLite“ 20 m, prie sienos montuojamasis pagrindas
SL2OP „SafeLite“ 20 m, matinis difuzorius
EL-BR1 „SafeLite“ 20 m, 90° sieninis laikiklis
SL33A „SafeLite“ 30 m, 3x priklijuojamų piktogramų rinkinys su rodyklių kryptimis į kairę / dešinę / apačią, ISO
SL34A „SafeLite“ 30 m, 4x priklijuojamų piktogramų rinkinys su rodyklių kryptimis į kairę / dešinę / apačią / viršų, ISO
SL3CD „SafeLite“ 30 m, kūgio formos difuzorius
SL3PPD „SafeLite“ 30 m, organinė plokštė, į apačią
SL3PPDD „SafeLite“ 30 m, organinė plokštė, į apačią / apačią
SL3PPLR „SafeLite“ 30 m, organinė plokštė, į kairę / į dešinę
SL3RB „SafeLite“ 30 m, įmontuojamasis pagrindas
O-EL-GRID „SafeLite“ 30 m, apsauginės grotelės

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Tvirtinimo būdas: montavimas prie sienos / lubų | tvirtinimas prie paviršiaus / įmontavimas | Atraminis laikiklis
Šviesos šaltinis: nekeičiamas šviesos diodas
Korpuso medžiaga: polikarbonatas
Korpuso spalva: Balta
Vardinė maitinimo įtampa, dažnis: 230 V AC, 50 / 60 Hz
Apsaugos klasė: II
Apsaugos lygis (IP): IP42 | IP65
Trukmė: 1 val. | 3 val.
Šviesos srautas avarinio veikimo metu: 150 lm
Žiūrėjimo atstumas: 20 m | 30 m
Atsparumo smūgiams laipsnis (IK): IK04 | IK07
Eksploatavimas: Neprižiūrimas (NM) | Prižiūrimas / neprižiūrimas (M / NM)
Testavimo sistema: Testavimo sistemos nėra
Šviestuvų tipas: Saugos ir išėjimo ženklo šviestuvas
Atsisiųsti nuorodas
X
Download Close