Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TP30000

Eaton Crouse-Hinds series Uni-Mount Cover, 4", Raised surface, Steel, Single-gang, 1/2" raised, 3.8 cubic inch capacity

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series uni-mount cover
Catalog Number
TP30000
UPC
786189300000
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.43 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1/2" raised
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Single-gang
Box size
4"
Capacity
3.8 cubic in

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.