Atsisiųsti dokumentą () iš 20
Užtikriname, kad tai, kas svarbu, veiktų*

TSC1

Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound, 1.0 oz tube, quantity of 10

Bendrosios specifikacijos

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TSC epoxy sealing compound
Catalog Number
TSC1
UPC
782274414775
Product Length/Depth
6.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
0.9 lb

Gaminio specifikacijos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
1.0 oz tube, quantity of 10
Material
Epoxy

Eksportuoti gaminio specifikaciją

Pastaba: Jei failo atsisiųstame .zip pakete nėra, vadinasi šio tipo failas nėra tinkamas atsisiųsti kartu su kitais.