Descargar documento () de 20
Dispositivos de señalización y alarmas

Pulsador manual MEDC BG3

El Pulsador manual MEDC BG3 de la serie Crouse-Hinds de Eaton está certificado como intrínsecamente seguro, resistente a la intemperie según IP66 e IP67 y libre de corrosión. Diseñado para ambientes agresivos en industrias marinas.

Durabilidad
GRP libre de corrosión
Aplicación flexible
Varios colores de carcasa disponibles
Altamente certificadas
Para uso en atmósferas potencialmente explosivas y ambientes agresivos

Certificaciones y cumplimientos

  •  Certificado n.º BAS00ATEX1067X
  •  Certificado para: EN50014, EN50020, EN50284
  •  ATEX Ex ia IIC T4
  •  Adecuado para su uso en Zonas 0, 1 y 2

Características de diseño

  •  IP66 y IP67
  •  Temperatura certificada: –67 °F a 131 °F, –55 °C a +55 °C
  •  GRP libre de corrosión
  •  Opcional en resistencias/diodos en línea/fuera de línea
  •  Indicador LED opcional
  •  Tapa de elevación opcional
  •  Instalación de prueba operada por llave
  •  Varios colores de carcasa disponibles

Materiales estándar

  •  Poliéster reforzado con fibra de vidrio resistente a los rayos UV (PRFV)
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-bg3-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close