Descargar documento () de 20

Estacion manual SM87BG MEDC

La gama de estaciones manuales SM87BG MEDC de Eaton Crouse-Hinds series, está diseñada para que se emplee en atmósferas potencialmente explosivas y es adecuada para entornos marinos tanto en tierra como en alta mar en las industrias de petróleo, gas y petroquímica. 

Las unidades son fáciles de instalar y mantener, están  diseñadas para soportar las condiciones ambientales más hostiles. 

Para cada modelo, se encuentran disponibles versiones EXia intrínsecamente seguras y Exd a prueba de flama. 

Las unidades son fáciles de instalar y se ofrecen en acero inoxidable o aleación de grado marino para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Facilidad de uso
Fácil de instalar y mantener
Ahorro de costos
Robusto, liviano y fácil de mantener
Durabilidad
Fabricadas en acero inoxidable o aleación de grado marino

Certificaciones y cumplimientos

ATEX

  •  Certificación Ex d n.º Baseefa03ATEX0075. Aprobación ATEX Ex II 2GD
  •  Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31
  •  Ex d IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C/T100 °C Db. IP66/IP67

ATEX Ex ia

  •  Certificado n.º Baseefa 02ATEX0152X. Aprobación ATEX Ex II 1GD
  •  Certificado para: EN60079-0, EN60079-11
  •  Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135 °C Da

IECEx Ex d

  • Certificado n.º IECEx BAS 09.0060
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31
  • Ex d IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85°/T100 °C Db. IP66/IP67

IECEx Ex ia

  •  Certificado n.º IECEx BAS 10.0033X
  •  Certificado para: IEC60079-0, IEC60079-11
  •  Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135 °C Da

UL

  •  Certificación n.º E186629
  •  Certificación UL para Clase 1, División 1. Grupos C y D. (SM87PBL)

ULC

  •  Certificado n.º 20091023-E320282
  •  Certificación ULC para Clase I, Zona 1 Grupos C y D (SM87PBL)

A prueba de explosiones CSA

  •  Clase 1, División 1 y 2. Grupo D
  •  Ex d IIC T5/T6 Gb

Intrínsecamente seguro CSA

  •  Clase 1, División 1 y 2. Grupos A-D

TR CU Ex d

  • 1Ex d IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T85°/T100 °C Db. IP66/IP67
  •  Aprobado por Russian Fire

TR CU Ex ia

  •  0Ex ia IIC T4 Ga. Aprobado por Russian Fire

INMETRO Ex d

  •  Ex db IIC T5/T6 Gb

CQST Exd

  •  Exd IICT85 °C/T100 °C

CQST Exia:

  •  Exia IIC T4

Aprobaciones de tipo

  •  DNV (IEC 60945) (solo acero inoxidable SM87PB)

Características de diseño

  • IP66 e IP67
  • Temperatura certificada:  –67 °F a +158 °F, –55 °C a +70 °C*
  • Acero inoxidable o aleación de grado marino
  • Robusto y liviano
  • Fácil de mantener

*Depende del modelo

Materiales estándar

  •  Acero inoxidable ANC4B de grado316 o aleación de grado marino LM 25 TF
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-sm87bg-iec-numbering-system.jpg

Información para pedidos: Aplicaciones NEC (UL)

medc-sm87bg-nec-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close