Descargar documento () de 20

Cajas de conexiones MEDC JB10 y JB11 Ex

Las cajas de conexiones de GRP MEDC JB10 y JB11 de Eaton Crouse-Hinds series son ideales para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

El diseño robusto, junto con GRP libre de corrosión y alto grado de protección, garantiza una larga vida útil y un producto de bajo mantenimiento.

Duradero
GRP libre de corrosión
Seguridad
Diseñada para uso en ambientes peligrosos y hostiles
Flexibilidad
Variedad de terminales disponibles

Certificaciones y cumplimientos

ATEX

  • Certificado n.º Baseefa 12ATEX0039X
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-7
  • Ex II 2G, Ex e IIC T4/T5/T6 Gb

IECEx

  • Certificado n.º IECEx BAS 12.0029X
  • Certificado para: IEC 60079-0, IEC 60079-7
  • Ex e IIC T4/T5/T6 Gb

UL

  • Certificado n.º E237592
  • Clase I, División  2, Grupos A, B, C y D
  • Clase I Zona 1, AEx e IIC, Ex e IIC

 

Características de diseño

  • IP66 e IP67
  • Temperatura certificada de –58 °F a +131 °F, –50 °C a +55 °C
  • GRP
  • Liviano
  • Robusto
  • Libre de corrosión
  • Tornillos de retención para tapa
  • Placa de continuidad a prensacables opcional
  • Recubrimiento conductivo interno opcional
  • Variedad de colores disponibles
  • Terminal montado en riel mixto

Materiales estándar

  • Poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) (antiestático) 
  • Tornillos de cubierta en acero inoxidable
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-jb10-jb11-iec-numbering-system.jpg

Información para pedidos: Aplicaciones NEC (UL)

medc-jb10-jb11-nec-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close