La gama de balizas XB11 MEDC de 5 jules de Eaton Crouse-Hinds series, es adecuada para su uso en atmósferas de polvo y gas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.
La envolvente de la baliza, incluidas las trayectorias de flama, están fabricada completamente con poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP) resistente a los rayos UV, liviana y libre de corrosión.
Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus especificaciones. Descargue la hoja de datos para conocer las opciones de personalización.
ATEX
IECEx Ex d
Ubicaciones peligrosas UL
Ubicaciones de pedido UL
TR CU Ex d
INMETRO Ex d
CQST
*Depende del modelo
Gama de balizas SM87LED Ex MEDC
Gama de balizas de xenón XB4 Ex de 21 jules MEDC
Gama de balizas de xenón XB9 Ex de 5 jules MEDC XB9
Gama de balizas de xenón XB12 MEDC Ex de 21 jules