Descargar documento () de 20
Balizas, luces estroboscópicas e indicadores

Gama de balizas SM87LED Ex MEDC

La gama de balizas SM87LED Ex MEDC de la serie Crouse-Hinds de Eaton está diseñada para su uso en atmósferas de polvo y gas potencialmente explosivas. Adecuadas para entornos marinos, tanto en tierra como en alta mar, para las industrias de petróleo, gas y petroquímica.

Los envolventes de acero inoxidable o aleación de grado marino son adecuados para su uso en alta mar o en tierra, donde se requiere peso liviano, resistencia a la corrosión y fuerza.

Las unidades se pueden pintar según las especificaciones del cliente y equiparse con etiquetas de identificación.

Esta unidad está disponible en un gran número de configuraciones para adaptarse a sus especificaciones. Descargue la hoja de datos para conocer las opciones de personalización.

Duradero
Acero inoxidable o aleación de grado marino
Ahorro de costos
Robusto, pero liviano y fácil de mantener
Confiabilidad
Certificación SIL 2

Certificaciones y cumplimientos


ATEX Ex d:

  • Certificado n.º Baseefa 03ATEX0222
  • Certificado para: EN60079-0, EN60079-1, EN60079-31
  • SM87LED: Ex II 2GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T55 °C/ T70 °C Db
     

IECEx Ex d:

  • Certificado n.º IECEx BAS 09.0059
  • Certificado para: IEC60079-0, IEC60079-1, IEC60079-31
  • SM87LED: Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T55 °C/ T70 °C Db
     

TR CU Ex d:

  • SM87LED: 1Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T55 °C/ T70 °C Db
  • Alarma aprobación Rusa contra incendio
     

INMETRO Ex d:

  • SM87LED: Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T55 °C/ T70 °C Db
     

SIL:

  • Certificación SIL 2 conforme a IEC61508. Certificado N.º 20151119-4786827453

Características de diseño

  • IP66 e IP67
  • Temperatura certificada: –67 °F a +131 °F, –55 °C a +55 °C*
  • Acero inoxidable o aleación de grado marino
  • Varios colores de LED
  • Protector de lente opcional
  • Inicio por teléfono o relé

*Depende del modelo

Materiales estándar

  • SM87HXBS, SM87XBTS y SM87LEDS: Acero inoxidable ANC4B de grado 316
  • SM87HXBA, SM87XBTA y SM87LEDA: Aleación de grado marino LM25 TF
  • Lente: vidrio
  • Versión UL disponible solo en aleación de grado marino
Especificaciones

Información para realizar pedidos

medc-SM87HXB-LED-XBT-iec-numbering-system.jpg
Descargar enlaces
X
Download Close