Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas y cubiertas

Cajas octagonales de acero para concreto de 10,16 cm (4 in)

Las cajas de concreto octagonales de acero de 10,16 cm (4 in) de la serie Crouse-Hinds se utilizan en aplicaciones de plataformas vertidas que son comunes en edificios altos, apartamentos, condominios y restaurantes con áreas de comedor al aire libre.  Las cajas se instalan en estructuras de madera o acero y se vierte concreto.  Al retirar las estructuras, la caja queda al ras del concreto.

Además, el modelo TP643 dentro de esta familia de cajas para concreto tiene clasificación para ventilador.  Debido a las salientes y las contratuercas de soporte de montaje adicional, esta nueva caja es apta para usar con ventiladores de hasta 31,7 kg (70 lb) y accesorios de hasta 40,8 kg (90 lb).

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificación UL

Características de diseño

  • La caja para concreto TP643 con clasificación para ventilador está fabricada con una construcción soldada de dos piezas y se suministra con dos filas de agujeros ciegos dedicados de 1,27 cm y 1,9 cm (1/2 in y 3/4 in)
  • La caja también se suministra con dos orejas de montaje externas que se utilizan para fijar la caja a las estructuras
  • El ventilador (o accesorio) se sujeta firmemente en su lugar con los dos tornillos cilíndricos largos 10-32 de 3,81 cm (1-1/2 in) y las arandelas de seguridad; los tornillos se fijan a la saliente especialmente diseñada
  • Se ofrecen dos tornillos 8-32 de 1,27 cm (1/2 in) para fijar una placa/cubierta de caja (TP648, TP649 o TP650, se piden por separado)
  • Las salientes y las contratuercas de soporte de montaje permiten que la caja TP643 se use con ventiladores de hasta 31,7 kg (70 lb) y accesorios de hasta 40,8 kg (90 lb)
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces