Descargar documento () de 20

Capri ADCS y ADCC - Prensacables para conductos flexibles y rígidos

Los modelos ADCC y ADCS son prensacables con muchas aprobaciones para usar en la conexión de un sistema de cables y conductos. Con una gama de materiales y opciones de rosca macho y hembra para cubrir todos los requisitos.

El modelo ADCC es una conexión fija; el modelo ADCS incorpora un diseño giratorio para permitir el uso con tramos de conductos rígidos largos. Debe utilizarse junto con la terminación adecuada para conductos flexibles.

Disponible solo como prensacables o en forma de kit preempaquetado para facilitar los pedidos. Consulte nuestros accesorios del prensacables ADE para ver más accesorios que combinan.

Tipo de protección
Ex db (a prueba de flama), Ex eb (seguridad adicional), Ex nR (respiración restringida), Ex tb (polvo)
Clasificación de área
Zonas 1 y 2, Grupos I, IIA, IIB y IIC Zonas 21 y 22, Grupos IIIA, IIIB y IIIC

Tipos de cable

Categoría de protección

Otros certificados: Inmetro, CCoE, EAC, KOSHA, NEPSI y SABS

Aplicaciones de envío: ABS, DNV, BV y Lloyds

Cómo instalar prensaestopas de cables ADCC y ADCS con conducto rígido o flexible

Threaded junction for rigid or flexible conduit on the Capri ADCC

ADCC: unión roscada para conducto rígido o flexible

Se debe proporcionar una rosca hembra para la conexión de conductos que incluya un tendido de cable no blindado.
Swivel connection to rigid conduit on the Capri ADCS

ADCS: conexión giratoria a conducto rígido

Se debe proporcionar una rosca hembra para la conexión de conducto rígido y una unión independiente para facilitar la instalación. Múltiples opciones de rosca hembra disponibles para conductos rígidos.

Cubierta antipolvo instalada

Una cubierta antipolvo integral y fácil de quitar garantiza la protección contra la entrada de polvo/agua antes del montaje del cable y sin un enchufe adicional. Protege el equipo eléctrico durante el transporte y la entrega hasta que el cable esté listo para instalarse.

Diseñados y certificados para su uso en los entornos más intensos

Capri ADCC y ADCS son las mejores soluciones para temperaturas de operación extremas de -60 °C a +140 °C. El material de sellado de la serie Capri de prensaestopas de cables de Eaton se ha formulado cuidadosamente para lograr un rendimiento óptimo. Con clasificación IP66 e IP68, los modelos Capri ADCC y ADCS son a prueba de polvo y resistentes la inmersión completa y continua en agua.

Características del Capri 1F2 ADCC

3D Model of the Capri ADCC cable gland
IP Sealing on the Capri ADCC cable gland
1. Elastómero a prueba de flama específicamente formulado para sellado IP en el forro exterior del cable.
Female thread on the Capri ADCC cable gland
2. Rosca hembra para conductos flexibles o rígidos: múltiples opciones de rosca hembra disponibles. 

Características del Capri 1F2 ADCS

3D Model of the Capri ADCS cable gland
IP Sealing of the Capri ADCS cable gland
1. Elastómero a prueba de flama específicamente formulado para sellado IP en el forro exterior del cable.
Swivel connection on the Capri ADCS cable gland
2. Conexión giratoria que facilita la instalación para conductos rígidos. 
Female thread on the Capri ADCS
3. Rosca hembra para conductos rígidos: múltiples opciones de rosca hembra disponibles. 
Si desea descargar imágenes 3D, comuníquese con nuestro servicio al cliente.

Consulte la gama completa de prensacables para áreas peligrosas Capri ADE de Eaton

¿Todavía no conoce la gama? Consulte nuestra descripción general de la serie Capri ADE para obtener más información sobre la gama y ver una comparación cruzada que presenta opciones de certificación y función.

Capri: más de 60 años de experiencia y conocimiento

Durante más de 60 años, Capri ha sido reconocida como una solución de nivel internacional en el área de las terminaciones eléctricas para aplicaciones industriales y peligrosas. Hoy, junto con Redapt y Raxton, sigue estando a la vanguardia de la innovación en el mercado.
Especificaciones

Información sobre pedidos de Capri ADCC

adcc-ordering-information.jpg

Información sobre pedidos de Capri ADCS

adcs-ordering-information.jpg

¿Busca un accesorio?

La serie Capri ADE tiene una gama de accesorios para permitir una instalación más simple y fácil, que incluye módulos de sujeción, arandelas revestidas, lengüetas de conexión a tierra, juntas, contratuercas, cubiertas y arandelas dentadas.
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close