Descargar documento () de 20

Reductores y adaptadores metálicos Raxton

Los adaptadores y reductores Raxton proporcionan un medio de conexión entre formas o tamaños de rosca diferentes. Ambos ofrecen protección Exd a prueba de flama y Exe mayor seguridad.

Los reductores Exd/Exe reducen efectivamente el diámetro de la rosca de entrada de un gabinete ya que aceptan un prensaestopas o accesorio con una rosca más pequeña. 

Si bien los adaptadores Exd/Exe funcionan de manera opuesta, aumentan efectivamente el tamaño de la rosca de entrada.

Tipo de protección
Exd – A prueba de flama / Exe – Mayor seguridad
Temperatura de operación
-60 °C a +200 °C; depende de la junta tórica o arandela de sellado utilizada

Categoría de protección

Ver la gama completa de Raxton

Conversión de roscas a medida creada para cumplir exactamente con sus requisitos

¿Tiene un requisito específico que no cumple el rango estándar? Raxton tiene años de experiencia trabajando estrechamente con los clientes para satisfacer las necesidades y limitaciones específicas de los proyectos.

Raxton - Especialistas en conversión de roscas eléctricas de clase mundial

Como especialista reconocido en roscas en áreas peligrosas y aplicaciones industriales desde 1976, Raxton mantiene su compromiso con los productos diseñados para resolver las dificultades que existen actualmente en la industria eléctrica debido a la variedad de formas de roscas en uso.
Especificaciones

Adaptadores y reductores metálicos Raxton - Información para pedidos

Macho a hembra

Raxton AB adaptor

Adaptadores AB

Materiales: 

  • Latón
  • Latón niquelado plateado
  • Acero inoxidable
Raxton BB reducer

Reductores BB

Materiales: 

  • Latón
  • Latón niquelado plateado
  • Acero inoxidable
Para obtener información detallada sobre los productos y los pedidos, descargue nuestra hoja de datos para adaptadores y reductores metálicos

Macho a macho y hembra a hembra

Raxton AR male-to-male adaptor

Adaptadores AR M-M

Materiales: 

  • Latón
  • Aluminio
  • Acero
  • Acero inoxidable
Raxton AU female-to-female HEX adaptor

Adaptadores AU F-F HEX

Materiales: 

  • Latón
  • Aluminio
  • Acero
  • Acero inoxidable
Raxton AX female-to-female round adaptor

Adaptadores AX F-F redondos

Materiales: 

  • Latón
  • Aluminio
  • Acero
  • Acero inoxidable
Para obtener información detallada sobre los productos y los pedidos, descargue nuestra hoja de datos de los adaptadores metálicos H-H y M-M

Adaptadores de ángulo recto Raxton - Información para pedidos

Macho a hembra, macho a macho y hembra a hembra

Los adaptadores en ángulo recto están disponibles en las versiones de macho a hembra (tipo FG), de macho a macho (tipo FK) y de hembra a hembra (tipo FN).
eaton-raxton-fg-adaptor.jpg

Adaptadores FG (M-H), FK (M-M) y FN (H-H)

Materiales: 

  • Latón
  • Aluminio
  • Acero dulce
  • Acero inoxidable
Para obtener información detallada sobre los productos y los pedidos, descargue nuestra hoja de datos de los adaptadores de ángulo recto M-H, M-M y H-H

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close