Descargar documento () de 20

Tapones de cierre Raxton (inviolables, RX, hexagonales y abovedados)

La gama integral de tapones de cierre de Raxton está diseñada para cerrar cualquier entrada no utilizada en equipos eléctricos, mientras mantiene la certificación existente y el grado de protección.

Al ofrecer protección a prueba de flama (Exd) y mayor seguridad (Exe), se puede lograr una amplia gama de temperaturas de operación (de -60 °C a +200 °C) según la junta tórica o la arandela de sellado utilizada.

La gama cubre cinco tipos de diseño: tapón inviolable (CF), tapón RX (CB), tapón con cabeza hexagonal (CK), tapón con cabeza abovedada (CQ) y tapón con cabeza hexagonal hueca (CY).

Tipo de protección
Exd – A prueba de flama / Exe – Mayor seguridad
Temperatura de operación
-60 °C a +200 °C; depende de la junta tórica o arandela de sellado utilizada

Categoría de protección

Cinco tipos en la gama de tapones de cierre metálicos

Type CF Raxton tamperproof stopping plug

Tapón inviolable - Tipo CF

Los tapones inviolables se insertan desde el exterior con la llave Allen hacia el gabinete y luego se ajustan desde el interior hasta dejar un acabado al ras y evitar la extracción no autorizada.

Type CB RX Raxton stopping plug

Tapón RX - Tipo CB

Los tapones RX se insertan con la llave Allen apuntando en dirección contraria a la caja y se ajustan desde el exterior.

Type CY Raxton hollow hexagon head stopping plug

Tapón de cabeza hexagonal hueca - Tipo CY

Una versión hueca del tapón de cabeza hexagonal, pero aún con certificación Exd/Exe.

Type CK Raxton hexagon head stopping plug

Tapón de cabeza hexagonal - Tipo CK

Los tapones con cabeza hexagonal se insertan desde el exterior y se sujetan con una llave. Pueden equiparse con una arandela para aumentar la clasificación IP del conjunto.

Type CQ Raxton dome head stopping plug

Tapón de cabeza abovedada - Tipo CQ

Se puede ofrecer como alternativa a la versión con cabeza hexagonal. Versión de nailon reforzado con fibra de vidrio disponible solo en tipo CQ.

Ver la gama completa de Raxton

Conversión de roscas a medida creada para cumplir exactamente con sus requisitos

¿Tiene un requisito específico que no cumple el rango estándar? Raxton tiene años de experiencia trabajando estrechamente con los clientes para satisfacer las necesidades y limitaciones específicas de los proyectos.

Raxton - Especialistas en conversión de roscas eléctricas de clase mundial

Como especialista reconocido en roscas en áreas peligrosas y aplicaciones industriales desde 1976, Raxton mantiene su compromiso con los productos diseñados para resolver las dificultades que existen actualmente en la industria eléctrica debido a la variedad de formas de roscas en uso.
Especificaciones

Tapones de cierre metálicos Raxton - Información para pedidos

Graphic of Raxton Type CQ stopping plug

Serie CQ

Graphic of the Raxton CB stopping plug

Serie CB

Graphic of Raxton Type CY stopping plug

Serie CY

Graphic of the Raxton CF stopping plug

Serie CF

Graphic of Raxton Type CK stopping plug

Serie CK

NB: Se deben tomar las precauciones necesarias para las series NPT CY y CK en las aplicaciones ExD.
Raxton stopping plugs coding

¿Busca referencias de otros productos? 

Para optimizar y simplificar nuestras gamas, estamos iniciando una reestructuración de nuestras tres marcas heredadas, Capri, Raxton y Redapt. Descubra las transiciones actuales y futuras de las SKU de productos en la página dedicada. 

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close