Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Inductor HCV

Los inductores de potencia de la familia HCV de Eaton son de ferrita de alta corriente con montaje seguro de 3 terminales y vienen en varios tamaños y rangos de inductancia. El inductor HCV utiliza un cable plano con rendimiento de baja DCR y alta eficiencia. La inductancia varía entre 0,375 uH y 3,0 uH. El rango de corriente es de 11 A a 60 A. Los inductores de potencia HCV son compatibles con las familias de convertidores de reducción y de regulación ZVS Picor® Cool-Power®.

 

Cable plano
Baja DCR, alta eficiencia
Montaje seguro de 3 terminales

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close