Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Inductor FPV

La familia de inductores de potencia FPV de Eaton viene en dos configuraciones. El inductor FPV1006 es un paquete de montaje en superficie de 10,3 mm x 8,7 mm x 6,4 mm de alto con conductor simple, un rango de corriente de 25 A a 81 A y un rango de inductancia de 85 nH a 150 nH. El inductor FPV1507 es un paquete de montaje en superficie de 15,1 mm x 8,6 mm x 6,6 mm de alto con conductor doble, un rango de corriente de 20 A a 31 A y un rango de inductancia de 500 nH a 650 nH. Estas series pueden utilizarse en aplicaciones multifásicas y son compatibles con las familias de convertidores de reducción y de regulación ZVS Picor® Cool-Power®.

Conductor doble
Rango de corriente de 20 A a 81 A
Compatible con la familia de convertidores de regulación ZVS Picor® Cool-Power®

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close