Descargar documento () de 20
Fuse holders, clips and accessories

HR & HM In-line fuse holder

Eaton’s HR and HM fuse holders are in-line fuse holders for 1/4" x various length and SFE fuses for up to 20 A and 32 volts AC. This product is available as a complete assembly consisting of the in-line fuse holder as well as an installed SFE fuse and 8” or 14” wire leads.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica de portafusibles HR y HM

Base para fusibles en línea
Incluye fusible SFE
Se incluyen cables conductores
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Amperios Voltios CA Incluye fusible Cable
HRJ* 20 32 SFE-20 48,26 cm (19 in) de n.° 14
HRI 20 32 SFE-14 48,26 cm (19 in) de n.° 14
HRH 20 32 SFE-9 48,26 cm (19 in) de n.° 14
HRE 20 32 SFE-7 1/2 48,26 cm (19 in) de n.° 14
HRG 20 32 SFE-6 48,26 cm (19 in) de n.° 14
HRF 20 32 SFE-4 48,26 cm (19 in) de n.° 14
HMJ** 20 32 SFE-20 20,32 cm (8 in) de n.° 14
HMI 20 32 SFE-14 20,32 cm (8 in) de n.° 14
HMH 20 32 SFE-9 20,32 cm (8 in) de n.° 14
HME 20 32 SFE-7 1/2 20,32 cm (8 in) de n.° 14
HMG 20 32 SFE-6 20,32 cm (8 in) de n.° 14
HMF 20 32 SFE-4 20,32 cm (8 in) de n.° 14
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us