Descargar documento () de 20
Fuses

Fusible superior de enchufe británico TDC180

Los fusibles superiores cilíndricos de enchufe británico serie TDC180 de 6,35 mm x 25,4 mm (1/4 in x 1 in) de Eaton están disponibles en corrientes nominales de 1 A a 13 A. Este fusible está diseñado para uso doméstico conforme a BS1362. Pueden instalarse en la parte superior del enchufe BS1363 doméstico para cumplir con los requisitos de las Normas de Seguridad para Enchufes y Tomacorrientes 1995. Eaton es titular de la patente n.° GB2410626B del Reino Unido para este producto.

Hojas de datos técnicas

Ficha técnica del fusible TDC180

Certificación BSI e IEC
Patente del Reino Unido n.° GB2410626B
1 A a 13 A, 240 V CA

Seguridad y confiabilidad para electrodomésticos

Es útil contar con fusibles de amperajes adecuados para evitar que los dispositivos y aparatos domésticos se dañen en caso de sobrecargas de energía o cortocircuitos. Un fusible es el principal dispositivo de seguridad para evitar daños provocados por cortocircuitos o sobrecargas asociados con el uso de aparatos en...

Ayuda para el producto Fusible de virola de 1/4 in

La serie de fusibles de 1/4 in de Bussmann® de Eaton incluye una línea completa de opciones de acción rápida y de retardo, tanto en vidrio con bajo poder de desconexión, como en construcciones de cerámica con alto poder de desconexión.
Especificaciones

Especificaciones

Descargar enlaces
X
Download Close