Descargar documento () de 20
Accesorios de fusibles

HJM Panel mount fuse holder

Eaton’s HJM fuse holders are panel mount fuse holders for 1/4" x 1" to 1 1/16" cartridge/ferrule fuses for up to 30 A and 250 V. Optional accessories are available. This is a RoHS compliant fuse accessory.

Portafusibles con montaje en el panel
Para fusibles de 0,63 cm (1/4 in) x 2,54 cm (1 in) a 2,69 cm (1-1/16 in)
Capacidad nominal de hasta 30 A
Especificaciones
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
    Número de catálogo   Código de pedido  
Número de pieza multifase 10 unidades por caja         100 unidades por caja
10 unidades por caja 100 unidades por caja
HJM Lengüetas de soldadura estándar HJM         BK/HJM
HJM BK-HJM
HJM-HH Conexiones rápidas de 0,63 cm (1/4 in) HJM-HH  BK/HJM-HH
HJM-HH BK-HJM-HH
Para obtener información detallada sobre las especificaciones, consulte la ficha técnica.
Número de pieza Número de catálogo Código de pedido Descripción
1A4806-2 BK/1A4806-2 BK-1A4806-2 100 tuercas de metal
1A4287 BK/1A4287 BK-1A4287 100 tuercas de plástico
9435-1/2 9435-1/2 9435-1-2 10 tapas/portadores de fusibles
9732 9732 9732 10 arandelas de neopreno
9435-1/2 BK/9435-1/2 BK-9435-1-2 100 tapas/portadores de fusibles
9732 BK/9732 BK-9732 100 arandelas de neopreno
Descargar enlaces
X
Download Close

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us