Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cajas de conexiones marinas rectangulares Serie 500 de Pauluhn

Las cajas de conexiones marinas rectangulares Serie 500 de Pauluhn de la División Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para entornos marinos e impermeables, y son ideales para aplicaciones de exploración y producción de petróleo y gas.  Disponible en latón marino fundido o aluminio libre de cobre para una excelente resistencia a la corrosión, la Serie 500 se puede utilizar como caja de conexiones o caja de terminales.

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • Cajas montadas en superficie
  • Construcción de paredes pesadas
  • Construcción de latón marino fundido estándar; construcción de aluminio disponible para modelos selectos
  • La junta de neopreno resiste el petróleo y proporciona un sello impermeable
  • Almohadillas de montaje de servicio pesado
  • Adecuado para perforación y roscado en campo
  • Lengüeta interna de conexión a tierra con arandela acoplada para cableado trenzado (modelos selectos)

Materiales estándar

  • Gabinete: latón marino fundido o aluminio libre de cobre
  • Cubierta: latón marino fundido, latón amarillo medio duro o aluminio libre de cobre
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces