Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Cajas de conexiones marinas redondas Serie 500 de Pauluhn

Las cajas de conexiones marinas redondas de la Serie 500 de Pauluhn de la División Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para entornos marinos e impermeables, y son ideales para aplicaciones de exploración y producción de petróleo y gas.  Disponible en latón marino fundido o en aluminio libre de cobre para una excelente resistencia a la corrosión, la Serie 500 se puede instalar como caja de conexiones, caja de fusibles o caja de terminales.  

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • Construcción de paredes pesadas
  • Disponible en latón marino fundido o aluminio libre de cobre
  • La junta de neopreno resiste el petróleo y proporciona un sello impermeable
  • Dos almohadillas de montaje de servicio pesado
  • Diseño de cubierta plana
  • Adecuado para perforación y roscado en campo
  • Lengüeta interna de conexión a tierra con arandela acoplada para cableado trenzado

Materiales estándar

  • Gabinete: latón marino fundido o aluminio libre de cobre
  • Cubierta: latón amarillo semiduro o aluminio
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces