Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Cajas de conexiones serie W de WJB

Las cajas de conexiones WJB de la serie Crouse-Hinds están diseñadas para ubicaciones peligrosas y no peligrosas para usarse como cajas de paso, proporcionar gabinetes para cortes y tomas, y para guardar y proteger equipos eléctricos.  Disponible en una variedad de tamaños de 10,2 cm x 10,2 cm x 10,2 cm a 91,4 cm x 61 cm x 45,7 cm (4 in x 4 in x 4 in a 36 in x 24 in x 18 in).

Las cajas WJB cuentan con una cubierta bridada para montaje en superficie en aplicaciones impermeables y a prueba de lluvias.  Las carcasas de aleación de hierro y las cubiertas de acero de gran espesor están galvanizados por inmersión en caliente para una protección superior contra la corrosión.

Certificaciones y cumplimientos

  • Resistente a la intemperie
  • Impermeable
  • NEMA 3, 4, 5
  • NEMA 250

CEC (certificado cUL para tamaños de hasta 20,3 cm x 20,3 cm x 15,2 cm [8 in x 8 in x 6 in]):

  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Gab. 3, 4, 5

Características de diseño

  • Las cubiertas son adecuadas para el tráfico vehicular (carga H20)
  • Junta de la cubierta de neopreno
  • Amplia gama de tamaños y ubicaciones de entrada de conductos perforados y roscados que permite una flexibilidad extrema de uso en el sistema de conductos.
  • Las almohadillas de montaje internas del equipo pueden perforarse y roscarse para 20 tornillos de montaje de 6,35 mm (1/4 in).
  • Rosca ciega en almohadillas de montaje internas
  • Las correas de montaje son estándar en cajas más pequeñas de hasta 20,3 cm x 20,3 cm x 15,2 cm (8 in x 8 in x 6 in); para tamaños más grandes, consulte con la fábrica.

Materiales estándar

  • Carcasa: aleación de hierro con acabado galvanizado por inmersión en caliente
  • Cubierta: acero de gran espesor con acabado galvanizado por inmersión en caliente
  • Juntas: neopreno
  • Tornillos de la cubierta: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close