Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Soporte colgante para accesorios flexible para áreas peligrosas y caja de salida AL

Los soportes colgantes para accesorios flexibles de la serie Crouse-Hinds AL funcionan como una caja de salida de conducto y un soporte colgante para accesorios.  Se proporcionan concentradores para enroscar el conducto directamente en el cuerpo del soporte colgante.  Los soportes colgantes AL son adecuados para uso en áreas Clase I, División 2 con luminarias LED, HID, fluorescentes e incandescentes.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D

Características de diseño

  • La boquilla de soporte, tipo bola o almohadilla, es una junta universal que permite que la luminaria se balancee a través de un ángulo de 20° en cualquier dirección desde la perpendicular
  • La cubierta tiene un orificio para tornillo y una ranura abierta, cuya apertura para el cableado es sencilla, sin necesidad de extracción y sin perder la cubierta
  • La luminaria, el vástago del conducto y la boquilla pueden ensamblarse y cablearse en el banco de trabajo; luego, el ensamblaje se coloca en el cuerpo del colgador y los cables de la luminaria se empalman con los cables del circuito
  • Se proporciona con un cable de conexión a tierra separado para conexiones a tierra

Materiales estándar

  • Cuerpo: aleación de hierro Feraloy
  • Boquilla: hierro maleable
  • Cubierta: chapa de acero
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close