Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Luminarias LED HPL para áreas peligrosas

Las luminarias LED HPL de la serie Crouse-Hinds son adecuadas para áreas peligrosas de zonas 1 y 2 expuestas al gas y zonas 21 y 22 expuestas al polvo.  Nuestras luminarias HPL está disponibles en cuatro modelos que van de 3,000 lúmenes a 8,000 lúmenes, y proporcionan una solución de iluminación para una amplia gama de aplicaciones.  El luminario también está disponible con una opción para aplicaciones de iluminación de emergencia.

Las luminarias LED HPL están diseñadas para proporcionar un funcionamiento libre de mantenimiento, a la vez que ofrecen una larga vida de servicio y un alto rendimiento de lúmenes.  Un diseño de alta eficacia proporciona hasta 100 lúmenes por watt.  Las múltiples opciones de montaje, que incluyen colgante, de techo, pared, horquilla y poste, proporcionan flexibilidad de instalación.

Las luminarias LED HPL de la serie Crouse-Hinds son ideales para la iluminación de áreas generales en instalaciones industriales pesadas, químicas, petroquímicas o farmacéuticas, plataformas, astilleros, energía eléctrica, muelles de carga, tratamiento de aguas residuales y fábricas de papel.

Desempeño
Ópticas de haz amplio
Eficiencia energética
Proporciona hasta 100 lm/W
Confiabilidad
Diseño resistente a la corrosión

Certificaciones y cumplimientos

  • Certificado de examinación Tipo EC: EPT 16 ATEX 2405X
  • Certificado de conformidad IECEx: IECEx CQM 15.0054X
  • Certificado GB: GYJ15,1157X
  • Marcado conforme a 94/9/EC: Ex II 2 G Ex db eb mb op is IIC T6 Gb; Ex II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db
  • Marcado conforme a IECEx: Ex db e mb IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db IP66
  • Marcado conforme a GB: Ex d e mb IIC T6 Gb; Ex tD A21 IP66 T80°C
  • Grado de protección: IP66

Características de diseño

  • Hasta un 66 % de ahorro de energía en comparación con luminarios HID
  • Perfil extremadamente bajo y ligero
  • Clasificación de temperatura T6 y rendimiento óptico para muchas aplicaciones
  • Rango de temperatura permitido: -40°C a +40°C/45°C/50°C (para aplicaciones normales); -40°C a +45°C (para aplicaciones de iluminación de emergencia)
  • Están disponibles en temperaturas de color blanco frío (5700 K) y blanco cálido (3000 K)
  • Antichoque y a prueba de vibraciones
  • Libre de mercurio y plomo
  • Encendido/apagado instantáneo
  • Larga vida útil y años de funcionamiento libre de mantenimiento

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre
  • Globo: vidrio templado resistente al calor y al impacto
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close