Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Centros de carga CH

Los centros de carga CH de 3/4 de pulgada de Eaton albergan los interruptores CH para la distribución de energía y protección de circuitos en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. También llamada caja de distribución, caja eléctrica o incluso caja de fusibles, la función principal es tomar la electricidad suministrada por el servicio público y distribuirla por toda la casa para alimentar las luces y los receptáculos. Se utilizan en servicios que no proporcionan más de 240 Vac y están disponibles con capacidad nominal de barra de 40-600 A. Las cubiertas están disponibles como superficies, al ras o en combinación. 

Instalación fácil y rápida
Diseño neutro enchufable
Garantía
Vida útil limitada
Aspecto estético
Exclusivo acabado en madera de sándalo

Características principales

  • Garantía de por vida para todos los centros de carga y disyuntores CH.
  • La barra de cobre chapada en plata de una pieza proporciona una conductividad superior en toda la línea de productos.
  • El diseño neutro enchufable proporciona ahorro de tiempo y mano de obra al eliminar el cable flexible.
  • El panel posterior de acero proporciona un montaje positivo y confiable.
  • Los interruptores principales CH de 150-225 amperios tienen una capacidad nominal de 25 KAIC, lo que proporciona a los contratistas el interruptor principal de mayor capacidad de interrupción de la industria.
  • El exclusivo acabado de sándalo proporciona un recubrimiento de pintura electro-estática atractivo y resistente a los rayones.
  • Los interruptores CH incluyen una característica de "desconexión" exclusiva de la industria que permite al propietario identificar fácilmente un interruptor desactivado.
  • Función de indicador mecánico en interruptores CH para una indicación de disparo fácil.

Esté preparado para la sobretensión

Los centros de carga de sobretensión de CH de Eaton son dispositivos totalmente integrados que protegen contra sobretensiones con un dispositivo supresor de sobretensión cableado y montado en fábrica que permite a los usuarios ver las luces indicadoras de estado mientras ayuda a proteger los equipos electrónicos sensibles del hogar.

Conductividad superior

Los centros de carga CH de Eaton ofrecen una barra de cobre de una sola pieza con recubrimiento de plata, lo que le proporciona conductividad, resistencia a la corrosión y durabilidad superiores.

Protección de circuitos líder en la industria

Los disyuntores AFCI CH de Eaton ofrecen tecnología de diagnóstico LED líder en la industria para ayudar a reducir la resolución de problemas y el mantenimiento. Los disyuntores neutros enchufables CH de Eaton proporcionan ahorros de tiempo y mano de obra al mejorar el acceso al canal de cables y eliminar el cable flexible.

Opciones

  • Cable puesto a tierra
  • Directorios de circuitos
  • Cerraduras
  • Placas de relleno
  • Completamente integrado para todo el hogar
    Protector contra sobrevoltajes
  • Cuellos largos
  • Kits de barra de puesta a tierra
  • Conjuntos neutros aislados
  • Terminales neutros y de conexión a tierra
  • Concentradores de conductos a prueba de lluvia
  • Etiquetas de reemplazo
  • Barras neutrales de repuesto
  • Piezas de repuesto y tornillos
  • Juegos de barras neutras divididas
  • Bloques de lengüetas de subalimentación
  • Pintura para retoques
Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close