Descargar documento () de 20

Transformadores de zona peligrosa Clase I, División 2

Type EPZ (single-phase) and EPTZ (three-phase) transformers are UL listed and suitable for installation in Class I, Division 2 Groups A,B, C and D locations, and offer a solution for many petrochemical and other industrial facilities with atmospheres unsuitable for application of either liquid filled or general purpose dry-type transformers.
Clase de voltaje
600 V
Clasificaciones
Monofásico 1 - 37,5 kVA Trifásico 15 - 75 kVA
Conductor de devanado
Cobre o aluminio

Características principales

  • Los transformadores encapsulados se excluyen específicamente del alcance de los requisitos de eficiencia energética del DOE de los EE. UU.
  • Disponible en bobinados de aluminio o cobre
  • Aumento estándar de 115 °C; aumento opcional de 80 °C. Clase de aislamiento 180 °C
  • Sonido bajo opcional de 3 dB y 5 dB por debajo del estándar NEMA ST-20
  • Disponible en 60 y 50 Hz
  • Cajas NEMA 3R estándar; NEMA tipo 4X opcional
  • Los núcleos están conectados a tierra con un cable de cobre

Soluciones personalizadas del Flex Center de transformadores

Descubra cómo nuestro Flex Center de transformadores puede ayudarlo a satisfacer las necesidades únicas de transformadores de distribución y uso general que no se pueden satisfacer con las ofertas estándar

Cambios en la eficiencia de los transformadores del Departamento de Energía de EE. UU. en 2016

Descubra el impacto en la corriente de entrada para transformadores tipo secos de bajo voltaje

Aspectos importantes de los transformadores de distribución tipo seco

Explore las mejores prácticas para la instalación e inspección de los transformadores de distribución y potencia tipo seco

También puede interesarse en

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close