Descargar documento () de 20

Medición de transformador de corriente

La línea de productos de medición de transformadores de corriente de la serie B-Line de Eaton incluye enchufes para medidores clasificados para CT, gabinetes para CT, bases de montaje para CT, gabinetes para CT/enchufes para medidores combinados, interruptores de prueba y gabinetes Transocket que están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes en una variedad de aplicaciones y resultan adecuados para muchas especificaciones de servicios públicos. 

Conectores hembra de medidor nominales para transformador de corriente

Eaton ofrece ambos conectores hembra de un solo medidor con o sin  suministro de interruptor de prueba.  Ambos se encuentran equipados para recibir medidores de vatios-hora ANSI C12.10 en alimentación aérea y subterránea. Los enchufes del medidor con suministro de interruptor de prueba incluyen la sección del interruptor de prueba bajo una cubierta separada.  

Todos los enchufes para medidores con clasificación para CT vienen equipados con percha para interruptor de prueba o se pueden comprar pre cableados y probados de acuerdo con las especificaciones de su empresa de servicios públicos local para ahorrar tiempo e inversiones en mano de obra.

 

Gabinete del transformador de corriente

Los gabinetes de CT incluyen disposiciones para transformadores de corriente de tipo rosquilla y barra.  Las unidades se pueden comprar con bases de montaje de CT y lengüetas de cable instaladas previamente.  Los transformadores de corriente tipo rosquilla se instalan alrededor de un conductor sin bobinado primario.  Los transformadores de corriente tipo barra incluyen una barra permanente que funciona como conductor primario.

Bases de montaje del transformador de corriente

Las bases de montaje de los transformadores de corriente tipo barra son pernos de ½” en centros de 1-3/4” y son aptas para servicio de 400 amperios a 800 amperios y pueden emplearse con gabinetes con clasificación para CT de Eaton y transformadores de corriente tipo barra ANSI C12.11.   Para aplicaciones de 600 amperios, utilice la base de montaje del transformador de corriente de 800 amperios.

Como alternativa a los gabinetes de paneles de madera, que requieren ensamblaje individual y carga de cada fase, las bases de montaje de CT ofrecen mayor ahorro en cuanto a costos gracias al espaciado y el montaje correctos dentro del  gabinete de CT. 

Con la base de montaje de la serie B-Line, solo se requiere un accesorio de caída, en comparación con la fijación de hasta ocho elementos utilizando montajes tradicionales basados en paneles. 

 

Gabinete de transformador de corriente combinada y enchufes de medidor

Eaton ofrece gabinetes de CT con cubiertas de elevación o con puertas de elevación con bisagras para alojar transformadores de corriente ANSI C12.11.  La unidad incluye un enchufe para medidor instalado previamente, una percha de interruptor de prueba y disposiciones para instalar bases de montaje de CT modelo 6019/6067.

En comparación con el abastecimiento y la instalación de componentes separados en múltiples gabinetes y la compra de múltiples productos, los gabinetes combinados de la serie Eaton B-Line proporcionan ahorro en materia de costos y espacio al consolidar el enchufe del medidor y el gabinete de CT.

Interruptores de prueba

Los interruptores de prueba de la serie B-Line ofrecen disposiciones específicas de servicios públicos que suministran equilibrio de fase de potencia y factores de potencia en la ubicación del punto de entrada. 

Especificaciones

Enchufes hembra para medidores con clasificación para CT

Gabinetes para CT

Bases de montaje de CT

Gabinete combinado para CT/enchufes para medidores

Interruptores de prueba

Descargar enlaces
X
Download Close