Descargar documento () de 20

Interruptores de seguridad de servicio pesado con cuchilla visible mejorada

Los interruptores de seguridad de servicio pesado de Eaton con cuchilla visible mejorada proporcionan un medio de desconexión altamente visible para ayudar a mejorar la seguridad del personal y la protección del equipo. Además, son ideales para aplicaciones donde el rendimiento confiable, la seguridad y la continuidad del servicio son fundamentales. Los interruptores de seguridad con cuchilla visible mejorada están disponibles en la construcción de interruptor estándar (con puerta frontal sólida) o con una ventana de visualización opcional (como se muestra aquí).

Clase de voltaje
240 VCA, 600 VCA
Capacidad nominal
30 A-1200 A
Características
Visibilidad de la cuchilla

Características principales

  • La cuchilla visible mejorada se puede incluir en un interruptor de seguridad de servicio pesado estándar (con puerta frontal sólida), requiere el sufijo de catálogo 'V'
  • Los interruptores con ventana de visualización opcional incorporan una cuchilla visible mejorada como característica estándar
  • Permite que el personal vea claramente que las cuchillas están desconectadas de los contactos fijos cuando el mango del interruptor está en la posición de APAGADO
  • Proporciona mayor visibilidad sobre cada poste, lo que permite a los usuarios ver claramente el borde posterior de la hoja
  • El color amarillo del protector de arco actualizado crea un mayor contraste entre las cuchillas y el protector de arco
  • Proporciona un camino despejado para ver la base del interruptor y las cuchillas de transporte de corriente con ventana de visualización
  • Disponible en clasificaciones de 30–1200 A
  • Gabinetes NEMA 1, 3R, 12, 4 y 4X para una sólida protección ambiental

Flex Center del dispositivo de conmutación

Instalación de modificación personalizada de Eaton para satisfacer las especificaciones y necesidades únicas del producto del cliente 

Cartera de interruptores

La oferta de diseños de interruptores de seguridad más amplia de la industria.
Especificaciones
Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad. Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.
Descargar enlaces
X
Download Close