Descargar documento () de 20

Panel principal Pow-R-Command 2000E

El panel maestro Pow-R-Command PRC2000E proporciona un sistema de control de iluminación y control de carga de enchufes habilitado para la web. Diseñado para aplicaciones que requieren control de conmutación y atenuación. Las páginas web preconfiguradas permiten la programación local y remota, el monitoreo y el control de anulación mediante un navegador web estándar o dispositivo móvil. Los protocolos Bacnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU integrados permiten la integración directa con los sistemas de gestión de edificios. La notificación por correo electrónico notifica al personal sobre las condiciones de alarma del sistema.   

Cumple con el código
Normas ASHRAE, IECC y Título 24 de California
Diseño integrado
Protección de circuito derivado y control de iluminación
Tecnología líder
Diseño con capacidad de respuesta y habilitado para la web

Características principales

  • Diseñado para cumplir con los códigos de energía ASHRAE, IECC y Título 24 de California para sistemas de controles de iluminación en red
  • Proporciona interruptores de encendido/apagado y controles de iluminación de atenuación analógicos de 0-10 Vcc
  • La interfaz de usuario del servidor web HTML5 integrado elimina la necesidad de un software
  • Las opciones de programación local incluyen pantalla táctil LCD frontal del controlador y puerto de mantenimiento Ethernet para conectar la computadora local 
  • Las comunicaciones Ethernet proporcionan acceso remoto al sistema a través de una computadora o un dispositivo móvil
  • Comunicaciones BACnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU para una ruta de integración directa al sistema de controles del edificio
  • Notificación por correo electrónico de las condiciones de alarma del sistema al personal de las instalaciones
  • Configuraciones, tamaños, capacidades eléctricas y accesorios de la red eléctrica del panel de iluminación de uso común

También puede interesarse en

Especificaciones

Más características

PARTE FRONTAL DE LA PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR

Pantalla táctil LCD

El puerto de mantenimiento admite comunicaciones Ethernet

SERVIDOR WEB HTML5 INTEGRADO

Páginas web preconfiguradas

Acceso desde el puerto de mantenimiento y la red Ethernet

Proporciona herramientas de programación, supervisión, control de anulación y gestión de bases de datos 

Opción de administración de dispositivos móviles

CONTROL BASADO EN CALENDARIO

Reloj registrador de 365 días

Reloj astronómico

32 feriados

Horario de ahorro de luz diurna automático

ENTRADA/SALIDA

Ocho entradas digitales de 2 cables

Ocho entradas universales configurables como digitales o analógicas de 0-10 Vcc

Ocho salidas analógicas de 0-10 Vcc para atenuación

RED DE INTERRUPTOR DIGITAL (DSN) Admite la conexión de 99 conmutadores de red digitales PRC 
COMUNICACIONES DE RED

Comunicaciones Ethernet

Red maestra/de expansión (SLAN) de PRC

Red de dispositivos externos (MLAN)

BACnet/IP, Modbus TCP y Modbus RTU para integración con BMS

NOTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ALARMA DEL SISTEMA Notificación por correo electrónico a varios destinatarios

Opciones del sistema

INTERRUPTORES DE ANULACIÓN OCUPANTES

Interruptor momentáneo, pulsadores de 2 cables

Conmutador de red digital

FOTOSENSORES PARA CONTROLAR EL NIVEL DE LUZ Y LA MEMORIA Fotosensores de interior, exterior, atrio y claraboyas
CONTROLES DE ATENUACIÓN AMPLIABLES

El módulo de expansión analógico proporciona ocho canales de atenuación analógicos de 0-10 Vcc

Conecte un máximo de siete dispositivos a la MLAN del controlador

CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO PRC5000E

Recomendado para sistemas de control de iluminación medianos y grandes

Horarios maestros

Herramientas de gestión de redes de controles de iluminación

Gráficos personalizados vistos con el navegador web

Configuraciones del panel de iluminación

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS OPERADOS POR CONTROL REMOTO

Sistema de 120/240 V

Unipolar de 15, 20 y 30 A

Dos polos de 15, 20, 30, 40 y 50 A

 

Sistema de 480/277 V

Unipolar de 15, 20 y 30 A

Dos polos, 15, 20 y 30 A

LAS OPCIONES DE PANELES DE ILUMINACIÓN INCLUYEN CONFIGURACIONES DE RED ESTÁNDAR, TAMAÑOS, CLASIFICACIONES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS; DISPONIBLES EN CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR, DE ANCHO DE COLUMNA Y DE SISTEMA INTEGRADO DE INSTALACIONES (IFS)

Pow-R-Line 1a para un máximo de sistemas de 240 Vca

Pow-R-Line 2a para un máximo de sistemas de 480 Vca 

Sistema de instalaciones integradas (IFS)

Descargar enlaces
X
Download Close