Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Interruptor de límite para ubicaciones peligrosas 10316

Los interruptores de límite tipo LX, CX y CBX están diseñados para servicio ambiental extremo en ubicaciones NEMA 7–9 donde existe el peligro de una explosión interna o externa de gases inflamables, vapores, aleación metálica o polvo de granos. El Tipo CB proporciona excelentes propiedades resistentes a la corrosión en aplicaciones NEMA 4X. Los mercados a los que se prestan servicios incluyen minería, almacenamiento de granos, productos forestales, petroquímicos, farmacéuticos y gestión de desechos y aguas residuales.

Características principales del interruptor de límite para ubicaciones peligrosas 10316

  • Versiones selladas y no selladas disponibles
  • La junta unidireccional en versión sellada mantiene los líquidos fuera, pero permite una liberación inofensiva de gases en caso de explosión interna
  • La cubierta de bronce al silicio proporciona excelentes propiedades resistentes a la corrosión en aplicaciones NEMA 4X extremas
  • La acumulación de temperatura en la superficie del interruptor de límite se disipa mediante el diseño de la cubierta y los materiales utilizados
  • Utiliza los cabezales de operación y los mecanismos de interruptor interno de la línea 10316 L no enchufable
Especificaciones

Especificaciones del producto

10316-limit-switch-specs-table.JPG
Descargar enlaces
X
Download Close