Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores fotoeléctricos en miniatura NanoView E71

Sensor resistente

La serie NanoView de Eaton está disponible en una variedad de modos de detección óptica, incluyendo polarizado, difuso, enfoque fijo, haz pasante con opción de haz estrecho y detección de objetos translúcidos. Están alojados en gabinetes de ABS con clasificación IP66 o superior, y cuentan con dos indicadores montados en la parte superior para comunicar claramente el estado de potencia y salida. Todos los modelos son de 10 VCC a 30 VCC y cuentan con aprobaciones para aplicaciones globales.

Características principales de los sensores fotoeléctricos en miniatura NanoView E71

  • Cada modelo incluye los modos de operación claro u oscuro
  • NanoView, con menos de 3,8 cm (1,5 in) de largo y media pulgada de profundidad, puede caber en el espacio más pequeño
  • Los modelos difusos de enfoque fijo son perfectos para detectar objetivos muy pequeños en un punto focal de 10,1 cm (4 in)
  • Un haz de LED rojo visible facilita la configuración
  • Los modelos de detección de objetos translúcidos son ideales para detectar botellas de plástico, moldes, cajas, películas y objetos de vidrio
  • Los LED indicadores altamente visibles proporcionan energía y estado de salida.
  • Las resistentes cubiertas de ABS garantizan la supervivencia en entornos de aplicación difíciles
Especificaciones

Guía de selección de productos

 

Sensores de la serie NanoView 
 

Tipos y rangos de detección

  • Haz pasante: 6,1 m (20 ft) 
  • Reflejo polarizado: 2,5 m (8,2 ft) 
  • Reflectivo difuso: 33 cm (13 in) 
  • Difuso de enfoque fijo: 10,1 cm (4 in) 
  • Detector de objetos traslúcidos: 80 cm (2,6 ft)
     

Características del producto

  • Menos de 3,8 cm (1,5 in) de largo y media pulgada de profundidad 
  • Los modelos difusos de enfoque fijo detectan objetivos muy pequeños en un punto focal de 10,1 cm (4 in) 
  • Los modelos de detección de objetos translúcidos son ideales para detectar botellas de plástico, moldes, cajas, películas y objetos de vidrio
     

Datos técnicos y especificaciones

  • Voltaje de entrada: 10 VCC a 30 VCC 
  • Voltaje de saturación de salida: 2 V máx. 
  • Clasificaciones del gabinete: haz pasante: Reflejo polarizado IP67: IP66 
  • Reflectivo difuso: Difuso de enfoque fijo IP66: Detector de objetos translúcidos IP67: IP66
  • Rango de tiempo de respuesta: 1 ms máx.
     

Aprobaciones

  • Certificación UL®, E166051 
  • Homologación UL conforme a las normas de seguridad canadienses 
  • CE 
  • En conformidad con RoHS

 

 

Descargar enlaces
X
Download Close