Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Minicontactores XT IEC

Tamaño pequeño. Impacto grande.

Los contactores en miniatura XT IEC compactos que permiten ahorrar espacio se utilizan dondequiera que los motores pequeños o las cargas necesiten ser conmutadas y controladas. Gracias a sus extensas aprobaciones, pueden utilizarse en todo el mundo y también son ideales para su uso en ambientes agresivos con altas temperaturas.

Características principales de minicontactores XT IEC

  • Variador de CA: para tensiones de control de 24 V a 600 V, a 50 Hz o 60 Hz
  • Variador de CC: para voltajes de control de 12 V a 250 V
  • Aprobaciones UL y CSA
  • Para controlar motores de hasta 5,5 kW
  • Dispositivos accionados por CC con circuitos supresores integrados
  • NC auxiliar con contactos espejo para uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad
Descargar enlaces
X
Download Close