Los arrancadores de motor de voltaje medio resistentes a arcos Ampgard de Eaton están diseñados para contener y redirigir con seguridad los gases de escape en caso de incidente de arco eléctrico. El gabinete de tipo 2B resistente al arco incorporado aporta la resistencia necesaria para soportar las fuerzas de las explosiones de arco eléctrico de hasta 50 kA. La resistencia a arcos de Ampgard mejora la seguridad de la parte delantera, lateral y trasera del gabinete, incluso cuando las puertas de control están abiertas.
Ver imágenes del control de motor de media tensión resistente al arco de 7,2 kV Ampgard
Instalaciones eléctricas integradas (gabinetes eléctricos)
Control de motor de media tensión de 7,2 kV Ampgard
Variador de frecuencia de media tensión SC9000 EP
Reemplazos directos y de posventa para sistemas de control de voltaje medio Ampgard y SC9000
| POTENCIA NOMINAL | 50 a 5000 Hp |
| CAPACIDAD DEL VOLTAJE DE ENTRADA | 2400 a 6900 V |
| NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) | BIL de 60 kV |
| CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN | 50 kA rms simétrico |
| TEMPERATURA AMBIENTE | 0 a 40 grados C |
| UL | 347 |
| Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | ICS3 |
| CSA | C22.2 |
| APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL/cUL disponible para la mayoría de las configuraciones |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC |
| TIPO DE GABINETE |
Resistente al arco |
| ACCESIBILIDAD |
Frente |
| DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) |
91 cm (36") de ancho x 127 cm (50") de profundidad x 325 cm (128") de altura |
| AISLAMIENTO DEL COLECTOR | Funda termo contráctil |
| SOPORTES DEL COLECTOR | Poliéster de fibras de vidrio |
| DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN |
Contactor en vacío (400 A/800 A) |
| CONEXIÓN DE CONTACTOR |
El atornillado es estándar, el precinto es opcional |
| MONTAJE DEL FUSIBLE | Atornillado |